Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Merci de votre compréhension.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Ecrou de type à bride

BNU02505RTWLL4B-B0 - SNR

BNU02505RTWLL4B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02505RTWLL4B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d025 mm
Pas P5 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouTW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Largeur bride10 mm
L - Longueur86 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,497 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T713,698 kN
C0a pour T738,961 kN
Ca pour P515,22 kN
C0a pour P543,29 kN
Kn608 N/µm