Ecrou cylindrique

BNU02510RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02510RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02510RCILL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d025 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw4,762 mm
D1 g640 mm
L - Longueur85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,35 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T723,472 kN
C0a pour T757,951 kN
Ca pour P526,08 kN
C0a pour P564,39 kN
Kn490 N/µm