Ecrou de type à bride

BNU02510RDCLL3B-B0 - SNR

BNU02510RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU02510RDCLL3B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d025 mm
Pas P10 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Largeur bride12 mm
L - Longueur112 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Nombre de circuits3,8 x 1
Masse0,63 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T713,014 kN
C0a pour T736,81 kN
Ca pour P514,46 kN
C0a pour P540,9 kN
Kn598 N/µm