Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU02525RSCLL1B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 25 mm Pas P 25 mm Direction du pas Right Type d'écrou SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Largeur bride 12 mm L - Longueur 65 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Nombre de circuits 1,8 x 1 Masse 0,43 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 80000 mmpm Valeur DN pour P5 100000 mmpm Ca pour T7 6,699 kN C0a pour T7 17,466 kN Ca pour P5 7,443 kN C0a pour P5 19,407 kN Kn 215 N/µm