Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU03205RDCLL3B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 32 mm |
| Pas P | 5 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 50 mm |
| D2 | 80 mm |
| B - Largeur bride | 12 mm |
| L - Longueur | 72 mm |
| D3 | 65 mm |
| H | 62 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 3,8 x 1 |
| Masse | 0,69 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour P5 | 100000 mmpm |
| Ca pour T7 | 14,607 kN |
| C0a pour T7 | 47,862 kN |
| Ca pour P5 | 16,23 kN |
| C0a pour P5 | 53,18 kN |
| Kn | 696 N/µm |