Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU03210LSULL4B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 32 mm Pas P 10 mm Direction du pas Left Type d'écrou SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 50 mm D2 80 mm B - Largeur bride 12 mm L - Longueur 90 mm D3 65 mm H 62 mm X 9 mm Q 0 mm Nombre de circuits 1 x 4 Masse 0,81 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 70000 mmpm Valeur DN pour P5 80000 mmpm Ca pour T7 38,169 kN C0a pour T7 96,975 kN Ca pour P5 42,41 kN C0a pour P5 107,75 kN Kn 598 N/µm