Ecrou cylindrique

BNU04010LCILL4Z-B0 - SNR

BNU04010LCILL4Z-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU04010LCILL4Z-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d040 mm
Pas P10 mm
Direction du pasLeft
Type d'écrouCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
L - Longueur85 mm
L113 mm
L230 mm
L327,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Nombre de circuits1 x 4
Masse0,82 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour T770000 mmpm
Valeur DN pour P580000 mmpm
Ca pour T742,885 kN
C0a pour T7123,12 kN
Ca pour P547,65 kN
C0a pour P5136,8 kN
Kn716 N/µm