Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU04010LSULL4B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 40 mm Pas P 10 mm Direction du pas Left Type d'écrou SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Largeur bride 14 mm L - Longueur 93 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Nombre de circuits 1 x 4 Masse 1,33 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 70000 mmpm Valeur DN pour P5 80000 mmpm Ca pour T7 42,885 kN C0a pour T7 123,12 kN Ca pour P5 47,65 kN C0a pour P5 136,8 kN Kn 716 N/µm