Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU04010RSCLL3B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 40 mm Pas P 10 mm Direction du pas Right Type d'écrou SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Largeur bride 14 mm L - Longueur 63 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Nombre de circuits 3,8 x 1 Masse 1,01 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour T7 80000 mmpm Valeur DN pour P5 100000 mmpm Ca pour T7 40 kN C0a pour T7 110,758 kN Ca pour P5 44,444 kN C0a pour P5 123,064 kN Kn 657 N/µm