Ecrou de type à bride

BNU04020RDCLL2B-B0 - SNR

BNU04020RDCLL2B-B0

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
DésignationBNU04020RDCLL2B-B0
MarqueSNR
SériesBNU
d040 mm
Pas P20 mm
Direction du pasRight
Type d'écrouDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MatériauCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Largeur bride14 mm
L - Longueur166 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Nombre de circuits2,8 x 1
Masse2,38 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Valeur DN pour P5100000 mmpm
Ca pour T731,446 kN
C0a pour T785,122 kN
Ca pour P534,94 kN
C0a pour P594,58 kN
Kn716 N/µm