Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU04020RSCLL2B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Pas P | 20 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Largeur bride | 14 mm |
| L - Longueur | 86 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 2,8 x 1 |
| Masse | 1,36 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 80000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 100000 mmpm |
| Ca pour T7 | 31,447 kN |
| C0a pour T7 | 85,118 kN |
| Ca pour P5 | 34,941 kN |
| C0a pour P5 | 94,575 kN |
| Kn | 533 N/µm |