Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU05010RCILL4Z-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Pas P | 10 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| L - Longueur | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Nombre de circuits | 1 x 4 |
| Masse | 0,98 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 70000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 80000 mmpm |
| Ca pour T7 | 47,7 kN |
| C0a pour T7 | 155,808 kN |
| Ca pour P5 | 53 kN |
| C0a pour P5 | 173,12 kN |
| Kn | 834 N/µm |