Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Désignation BNU05020RDCLL3B-B0 Marque SNR Séries BNU d0 50 mm Pas P 20 mm Direction du pas Right Type d'écrou DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Matériau Carbon steel Dw 6,35 mm D1 g6 75 mm D2 110 mm B - Largeur bride 18 mm L - Longueur 207,5 mm D3 93 mm H 85 mm X 11 mm Q 0 mm Nombre de circuits 3,8 x 1 Masse 3,82 kg
PERFORMANCE PRODUIT Valeur DN pour P5 100000 mmpm Ca pour T7 45,666 kN C0a pour T7 146,835 kN Ca pour P5 50,74 kN C0a pour P5 163,15 kN Kn 0 N/µm