Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BNU08010RSULL4B-B0 |
| Marque | SNR |
| Séries | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Pas P | 10 mm |
| Direction du pas | Right |
| Type d'écrou | SU - Single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Matériau | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| D2 | 145 mm |
| B - Largeur bride | 20 mm |
| L - Longueur | 98 mm |
| D3 | 125 mm |
| H | 110 mm |
| X | 13,5 mm |
| Q | 0 mm |
| Nombre de circuits | 1 x 4 |
| Masse | 2,61 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Valeur DN pour T7 | 70000 mmpm |
| Valeur DN pour P5 | 80000 mmpm |
| Ca pour T7 | 58,347 kN |
| C0a pour T7 | 253,818 kN |
| Ca pour P5 | 64,83 kN |
| C0a pour P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |