Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BSTK17-DB |
| Marque | SNR |
| Séries | BSTK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 55 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Largeur bride | 46 mm |
| B1 | 8,5 mm |
| B2 | 29 mm |
| B3 | 38 mm |
| B4 | 23 mm |
| B5 | 48 mm |
| B6 | 12 mm |
| B7 | 2 mm |
| B8 | 8 mm |
| H | 72 mm |
| H1 | 39 mm |
| H2 | 27 |
| H3 | 18 |
| h4 | 10 mm |
| W | 108 mm |
| W3 | 54 mm |
| W1 | 66 mm |
| W2 | 88 mm |
| S1 | 10,2 mm |
| S3 | 9,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Angle de contact | 60 ° |
| d1 | 17 mm |
| Masse | 1,8 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 24,3 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 24,3 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 37,5 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 37,5 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 25,7 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 25,7 kN |
| Couple de démarrage | 0.215 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 635 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 635 N/µm |