Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Désignation | BSTK50-DBTT-A |
| Marque | SNR |
| Séries | BSTK |
| Type de logement | Block type |
| Matériau | Carbon steel |
| D | 160 mm |
| D1 g6 | 140 mm |
| M1 | 0 mm |
| M2 | 0 mm |
| B - Largeur bride | 98 mm |
| B1 | 20 mm |
| B2 | 58 mm |
| B3 | 92 mm |
| B4 | 49 mm |
| B5 | 106 mm |
| B6 | 20 mm |
| B7 | 3 mm |
| B8 | 12 mm |
| H | 165 mm |
| H1 | 93 mm |
| H2 | 50 |
| H3 | 31 |
| h4 | 16 mm |
| W | 205 mm |
| W3 | 102,5 mm |
| W1 | 145 mm |
| W2 | 175 mm |
| S1 | 17,5 mm |
| S3 | 11,7 mm |
| Alpha | 45 ° |
| Angle de contact | 60 ° |
| d1 | 50 mm |
| Masse | 17,4 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 134 kN |
| Cr - Capacité charge dynamique | 62 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 459 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 153 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la traction | 315 kN |
| Charge axiale statique maximale, direction de la pression | 104 kN |
| Couple de démarrage | 2.175 |
| Kba - Constante de ressort axiale, direction de la traction | 3450 N/µm |
| KBr - Constante de ressort axiale, direction de la pression | 3050 N/µm |