Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).
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
C-UCT207 - NTN

C-UCT207

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • T207D1
  • UC207D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Housing width (HB2, C) (A)37 mm
Guidance groove width (T) (A1)12 mm
Housing width (T) (A2)30 mm
Width over cast dust covers (A5)80 mm
Insert IR width (B)42,9 mm
Bore diameter (shaft diameter)35 mm
Overall height (T) (H)102 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)89 mm
Height of attachment end (T) (H2)64 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)78 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)15 mm
Length of guidance groove (T) (L3)64 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)22 mm
N1 - Longueur encoche de fixation16 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation37 mm
Radius (T) (r)51 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)17,5 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)10 mm