C-UCT213 - NTN

C-UCT213

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UC213D1
  • T213D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
Housing width (HB2, C) (A)70 mm
Guidance groove width (T) (A1)26 mm
Housing width (T) (A2)44 mm
Width over cast dust covers (A5)120 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore diameter (shaft diameter)65 mm
Overall height (T) (H)167 mm
Distance between bottom of guidance grooves (T) (H1)151 mm
Height of attachment end (T) (H2)111 mm
Distance to bearing center line (T) (L1)137 mm
Thickness of attachment end (T) (L2)23 mm
Length of guidance groove (T) (L3)121 mm
Dia. of attachment bolt hole (T, T2) (N)41 mm
N1 - Longueur encoche de fixation32 mm
N2 - Hauteur encoche de fixation70 mm
Radius (T) (r)87 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)15 mm