• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Paliers auto-aligneurs

C-UKP218D1;H2318X - NTN

C-UKP218D1;H2318X

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UK218D1;H2318X
  • P218D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement88 mm
Width over cast dust covers (A5)165 mm
Insert - total width (B1)86 mm
Bore dia. (shaft diameter)80
h - Hauteur au centre du roulement101,6 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement33 mm
H2 - Hauteur du logement200 mm
Distance of attachment bolt holes (J)262 mm
L - Longueur du logement327 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement90 mm
u - Largeur trou de fixation27 mm
N1 - Longueur du trou de montage30 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)35 mm
Mounting bolt size (-)22 mm
OTHER FEATURES
Masse16 kg