C-UKP322D1;H2322X - NTN

C-UKP322D1;H2322X

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.

Ce kit contient les articles suivants

  • UK322D1;H2322X
  • P322D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarqueNTN
A - Largeur du logement140 mm
Width over cast dust covers (A5)200 mm
Insert - total width (B1)105 mm
Bore dia. (shaft diameter)100
h - Hauteur au centre du roulement150 mm
H1 - Hauteur de l'assise du logement55 mm
H2 - Hauteur du logement300 mm
Distance of attachment bolt holes (J)400 mm
L - Longueur du logement520 mm
L1 - Longueur de l'assise du logement135 mm
u - Largeur trou de fixation40 mm
N1 - Longueur du trou de montage55 mm
Distance between insert and cast dust cover (t2)30 mm
Mounting bolt size (-)33 mm
OTHER FEATURES
Masse54 kg