Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
En complément de ses gammes accessoires (galets, poulies et kit d'accessoire), NTN-SNR vous propose une offre très large de COURROIES D'ACCESSOIRES de qualité d'origine, répondant à des niveaux d'exigences qualité élevés
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Poids 0,233 kg Nombre de stries 7 Longueur 1 1920 mm
OE Equivalents BMW 11 28 7 547 965 BMW 11 28 7 631 809 Opel 6340624 Renault 7701057890 Toyota 90916-02493 Toyota 90916-02515 Toyota 90916-02600 Toyota 90916-02601 Vauxhall, Opel 93180563 Automotive Compatibility BMW 1 1 02/2007 => 05/2011 - - BMW SERIE 1 SERIE 1 I 12/2006 => 09/2013 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V 05/2006 => 09/2013 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V 08/2007 => 08/2010 - - Opel MOVANO MOVANO I 09/2003 => 12/2005 - - Renault Master MASTER II 09/2003 => 04/2006 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 1 02/2004 => 06/2005 - - Toyota AVENSIS AVENSIS 2 04/2001 => 06/2005 - - Toyota PICNIC PICNIC 02/2004 => 06/2005 - - Toyota PREVIA II PREVIA II 01/2000 => 12/2005 - - Toyota RAV4 RAV4 III 10/2005 => 01/2010 - - Vauxhall MOVANO MOVANO I 09/2003 => 12/2005 - -