Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 25 mm D - Diamètre Extérieur 47 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 12 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 32,2 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 40,05 mm D2 - Diamètre intérieur bague extérieure 43,55 mm a - Position Point Application Charges 11 mm α - Angle de contact 15 ° rs - Rayon mini de Raccordement 1 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 1 mm Classe de précision P4 Masse 0,076 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 12,8 kN C0 - Capacité Charge Statique 8,6 kN Cu - Charge limite à la fatigue 0,48 kN f0 - Coefficient 14.677 Constante d'enfoncement K 1.61 Niveau de précharge 7 Valeur de la précharge 0,07 kN Rigidité axiale 39 N/µm Rigidité radiale 217 N/µm Tmin - Température mini de Fonctionnement -30 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C N lim - Vitesse limite Lubrification huile 49000 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 32000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,222 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,778 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,505 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,753 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,415 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 29,5 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 29,5 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 42,5 mm Db max - Diamètre max épaulement BE 42,5 mm r1a - Rayon max de raccordement 1 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 1 mm
Industry Calcul Factors