Roulements à billes à contact oblique haute précision

CH7009CVUJ74 - SNR

CH7009CVUJ74

Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure

Dans les gammes roulement à bille et roulement de haute précision, le roulement à billes à contact oblique haute précision solutionne les contraintes de fiabilité maximale avec des performances accrues en rigidité, vitesses, capacité et précision. Il est recommandé pour des applications exigentes en précision telles que les broches de machine-outils. Des sous-gammes sont dédiées aux besoins de vitesse, d'étanchéité, de graissage spécifique, ...

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure65 mm
D2 - Diamètre intérieur bague extérieure69,52 mm
a - Position Point Application Charges16 mm
α - Angle de contact15 °
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement0,6 mm
Classe de précisionP4
Masse0,238 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique25,3 kN
C0 - Capacité Charge Statique20,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1,11 kN
f0 - Coefficient15.394
Constante d'enfoncement K1.14
Niveau de précharge7
Valeur de la précharge0,13 kN
Rigidité axiale67 N/µm
Rigidité radiale382 N/µm
Tmin - Température mini de Fonctionnement-30 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
N lim - Vitesse limite Lubrification huile37000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse24000 tr/min
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,735 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,265 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,736 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,368 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,43 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE69,5 mm
Db max - Diamètre max épaulement BE70,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement0,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image