Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Ce kit contient les articles suivants
- UK215D1;H2315X
- P215D1
Documentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| A - Largeur du logement | 74 mm |
| Width over cast dust covers (A5) | 135 mm |
| Insert - total width (B1) | 73 mm |
| Bore dia. (shaft diameter) | 65 |
| h - Hauteur au centre du roulement | 82,6 mm |
| H1 - Hauteur de l'assise du logement | 28 mm |
| H2 - Hauteur du logement | 163 mm |
| Distance of attachment bolt holes (J) | 217 mm |
| L - Longueur du logement | 275 mm |
| L1 - Longueur de l'assise du logement | 80 mm |
| u - Largeur trou de fixation | 25 mm |
| N1 - Longueur du trou de montage | 28 mm |
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 24 mm |
| Mounting bolt size (-) | 20 mm |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Masse | 9,9 kg |