Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| D - Diamètre Extérieur | 25,4 mm |
| d1 - Diamètre axe | 11,112 mm |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 15,875 mm |
| F - Cote sous Rouleaux | 14 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 17,4 mm |
| B1 - Longueur totale de l'axe | 43 mm |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe | 25,4 mm |
| G - Désignation du filetage de l'axe | 7/16-20UNF |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe | 12,7 mm |
| B3 - Distance entre face rondelle et trou de lub. radial | 6,35 mm |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle | 0,8 mm |
| n - Diamètre trou de lubrification axial | 4 mm |
| a - Diamètre trou de lubrification radial | 3 mm |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle | 19,5 mm |
| Couple de serrage max | 18 N-m |
| Roulement avec / sans cage | Sans |
| Masse | 0,08 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | | Cr - Capacité charge dynamique | 11,7 kN |
| C0r - Capacité charge statique | 18,9 kN |
| Charge de la piste cylindrique de galet | 7,4 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 7100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -20 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 100 °C |