Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements "inserts"
CS207 - SNR
Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
C - Largeur Bague Extérieure
17 mm
d - Diamètre arbre
35 mm
D - Diamètre extérieur BE
72 mm
r - Rayon Bague Intérieure
1.1
f0 - Facteur
14
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique
25,5 kN
C0 - Capacite de charge statique
15,2 kN
Température min de fonctionnement
-20 °C
Température max de fonctionnement
100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse
0,25 kg
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,696 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)