Roulements "inserts"

CS209 - SNR

CS209

Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
C - Largeur Bague Extérieure19 mm
d - Diamètre arbre45 mm
D - Diamètre extérieur BE85 mm
r - Rayon Bague Intérieure1.1
f0 - Facteur14
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique31,5 kN
C0 - Capacite de charge statique20,8 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,37 kg
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,621 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,379 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,923 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,461 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,402 Hz