Roulements "inserts"

CUS207 - SNR

CUS207

Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
a - Distance entre les rainures BE3,18 mm
b - Largeur rainure BE1,9 mm
B - Largeur Bague Intérieure32 mm
C - Largeur Bague Extérieure17 mm
d - Diamètre arbre35 mm
D - Diamètre extérieur BE72 mm
G - Taille vis de blocageM6x1
m - Distance vis de blocage6 mm
N1 - Diamètre rainure BE68,81 mm
r - Rayon Bague Intérieure1
S - Distance face / centre du palier8,5 mm
f0 - Facteur14
SW - Taille clé3 mm
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité de charge dynamique25,7 kN
C0 - Capacite de charge statique15,2 kN
Température min de fonctionnement-20 °C
Température max de fonctionnement100 °C
AUTRES FONCTIONNALITES
Masse0,42 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage5,5 N-m
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)3,582 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)5,418 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,696 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,348 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,398 Hz