Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| a - Distance entre les rainures BE | 3,18 mm |
| b - Largeur rainure BE | 1,9 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure | 41,2 mm |
| C - Largeur Bague Extérieure | 19 mm |
| d - Diamètre arbre | 44,45 mm |
| D - Diamètre extérieur BE | 85 mm |
| G - Taille vis de blocage | 5/16-24UNF |
| m - Distance vis de blocage | 8 mm |
| N1 - Diamètre rainure BE | 81,81 mm |
| r - Rayon Bague Intérieure | 1.5 |
| S - Distance face / centre du palier | 9,5 mm |
| f0 - Facteur | 14 |
| SW - Taille clé | 3,969 mm |

| PERFORMANCE PRODUIT | | C - Capacité de charge dynamique | 31,85 kN |
| C0 - Capacite de charge statique | 20,8 kN |
| Température min de fonctionnement | -20 °C |
| Température max de fonctionnement | 100 °C |
| AUTRES FONCTIONNALITES | | Masse | 0,67 kg |
| Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage | 8 N-m |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 3,621 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 5,379 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,923 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,461 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,402 Hz |