DK50.007 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OBK50.001
- IBK50.003
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Arrière gauche |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 28 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Longueur 1 | 773 mm |
| Filetage | M24x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,433 kg |