Ce kit contient les articles suivants
- IBK51.001
- OJK51.001
- OBK51.001
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Train arrière |
| Poids | 10,802 kg |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 37 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 70 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 30 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| Longueur 1 | 865 mm |
| Filetage | M29x1,5 |
| Pièce neuve | Oui |
OE Equivalents
Mercedes6393501210Mercedes6393501810MercedesA6393501210MercedesA6393501810Automotive Compatibility
MercedesVIANOVIANO05/2004 => 06/2007Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 112/2002 => 08/2010Train arrièreDroit,GaucheMercedesVIANOVIANO 112/2002 => 02/2014Train arrièreGauche,DroitMercedesVIANOVIANO 208/2007 => 02/2014Train arrièreDroit,GaucheMercedesVIANOVIANO 208/2007 => 02/2014Train arrièreGauche,DroitMercedesVITOVITO05/2004 => 06/2008Train arrièreGauche,DroitMercedesVITOVITO II => --MercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014Train arrièreDroit,GaucheMercedesVITOVITO II12/2002 => 08/2014Train arrièreGauche,DroitMercedesVITOVITO II06/2005 => 06/2005-Droit,GaucheMercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009Train arrièreDroit,Gauche