DK53.014 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OJK53.004
- OBK53.004
- IBK53.005
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 33 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 34 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 67 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 1 | 691 mm |
| Longueur 2 | 667 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,47 kg |