Référence DK53.015
Ce kit contient les articles suivants
- OBK53.004
- IBK53.005
- OJK53.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Poids | 7,464 kg |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de dentures intérieures côté roue | 35 |
| Nombre de cannelures côté roue | 33 |
| Nombre de cannelures côté différentiel | 34 |
| Version | 8 balls |
| Filetage | M20x1 |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 67 mm |
| Longueur 1 | 618 mm |
| Longueur 2 | 594 mm |
| Pièce neuve | Oui |