Référence DK55.004
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.014
- IBK55.008
- OBK55.016
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant droit |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 28 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 23 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 76 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 783 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,04 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391000982RRenault, Dacia391004298RDacia, Renault6001548660Dacia, Renault6001548661Renault, Dacia7711497480Lada, Renault, Dacia8200499306Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN => --DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 01/2013Train avantDroitDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGANLOGAN I => -DroitDaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012Train avantDroitDaciaLOGAN IILOGAN II => 01/2013-DroitDaciaLOGAN IILOGAN II => 01/2013Train avantDroitDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 01/2013Train avant-DaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO II => 01/2013Train avantDroitLadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => Train avantDroitLadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 01/2013Train avantDroitRenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => -DroitRenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012Train avantDroitRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 01/2013Train avantDroitRenaultLOGAN/STEPWAY IILOGAN/STEPWAY II => 01/2013--RenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantDroitRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 01/2013Train avantDroitRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => 01/2013Train avantDroit,GaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => 01/2013--RenaultTHALIA IIITHALIA III => 01/2013--RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL11/2013 => 01/2013Train avantDroit