Référence DK55.007
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.011
- IBK55.013
- OJK55.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M20x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 673 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 5,635 kg |