Référence DK55.009
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.007
- OBK55.011
- OJK55.011
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Filetage | M20x1 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 682 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 4,995 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391010167RDacia, Renault391017723RRenault, Dacia6001548658Renault, Dacia6001548659Dacia, Renault7711497479Dacia, Lada, Renault8200499304Automotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN09/2006 => 12/2009Train avantGaucheDaciaLOGANLOGAN I => --DaciaLOGANLOGAN I => -GaucheDaciaLOGANLOGAN I09/2006 => 10/2012Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO01/2009 => 09/2012Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO I => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantGaucheLadaLARGUSLARGUS => --LadaLARGUSLARGUS02/2012 => Train avantGaucheLadaLARGUS Estate VanLARGUS Estate Van => --RenaultLOGAN ILOGAN I => --RenaultLOGAN ILOGAN I => -GaucheRenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => 10/2012Train avantGaucheRenaultSANDEROSANDERO I => --RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY05/2008 => 09/2012Train avantGauche