DK55.012 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.016
- IBK55.014
- OBK55.017
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Pièce neuve | Oui |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 975 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 9,348 kg |