Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.016
- OBK55.017
- OJK55.016
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Pièce neuve | Oui |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Version | 6 balls |
| Longueur 1 | 726 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Poids | 8,525 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391015061RAutomotive Compatibility
DaciaDUSTERDUSTER => --DaciaDUSTERDUSTER10/2017 => Train avantGaucheDaciaDUSTERDUSTER I => -GaucheDaciaDUSTERDUSTER I => Train avantGaucheDaciaDUSTERDUSTER I09/2010 => 10/2013Train avant-DaciaDUSTERDUSTER II => -GaucheDaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => Train avantGaucheRenaultARKANA IARKANA I => --RenaultDusterDuster => --RenaultDusterDuster => -GaucheRenaultDusterDuster => Train avantGaucheRenaultDusterDuster02/2010 => 10/2013Train avant-RenaultKAPTURKAPTUR => --RenaultMeganeMEGANE III => Train avantGauche