• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kits de transmission

DK55.018 - SNR

DK55.018

DK55.018 - SNR

Kits de transmission

Ce kit contient les articles suivants

  • OBK55.007
  • OJK55.007
  • IBK55.002

Documentation

Product information

CARACTÉRISTIQUES
Position d'assemblageAvant droit
Pièce neuveOui
nombre de cannelures intérieures côté roue35
Version8 balls
Longueur 11004 mm
nombre de cannelures extérieures côté roue25
Diamètre face d'appui roulement526 mm
Diamètre rotule côté roue955 mm
Diamètre rotule côté BV915 mm
Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse34
FiletageM20x1,5
Poids9,732 kg

OE Equivalents

FabricantRéférenceRenault391003813RRenault391009864RRenault8201061544

Automotive Compatibility

MarqueModèleGénérationDatePositionemplacementRenaultFluenceFLUENCE 110/2009 => 08/2015Train avantDroitRenaultFluenceFLUENCE 210/2009 => 08/2015Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantDroitRenaultMeganeMEGANE IV05/2015 => 06/2016Train avant-RenaultMeganeMegane => --RenaultMeganeMegane02/2010 => 11/2010Train avantDroitRenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avant-RenaultScenicSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantDroitRenaultScenicScenic => --