Référence DK55.020
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.014
- OBK55.007
- OJK55.005
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Position d'assemblage | Avant gauche |
Nombre de dentures intérieures côté roue | 35 |
Nombre de cannelures côté roue | 27 |
Nombre de cannelures côté différentiel | 34 |
Version | 8 balls |
Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
Filetage | M22x1 |
Longueur 1 | 627 mm |
Pièce neuve | Oui |
Poids | 6,635 kg |