DK55.030 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.006
- OBK55.007
- IBK55.001
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Filetage | M22x1 |
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 27 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 1 | 694 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,785 kg |