Référence DK55.041
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.007
- OJK55.005
- IBK55.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 87 mm |
| Longueur 1 | 1035 mm |
| Filetage | M22x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 10,138 kg |