Référence DK55.045
Nouveau
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.004
- IBK55.010
- Kits joint coté roue
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant gauche |
| Diamètre face d'appui roulement | 60 mm |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 35 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 29 |
| Diamètre rotule côté roue | 90 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 39 |
| Version | 8 balls |
| Longueur 1 | 691 mm |
| Filetage | M22x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 7,355 kg |