Référence DK55.047
Nouveau
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.006
- OJK55.004
- IBK55.008
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre rotule côté roue | 72 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Longueur 1 | 676 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 5,405 kg |
OE Equivalents
Dacia, Renault391012689RRenault, Dacia, Lada391016613RDacia, Renault391018112RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II => --DaciaLOGAN IILOGAN II => -GaucheDaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => 12/2016Train avantGaucheDaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => Train avant-DaciaSANDEROSANDERO09/2012 => 11/2015Train avantGaucheDaciaSANDEROSANDERO II => --DaciaSANDEROSANDERO II => -GaucheDaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2016Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => 11/2016Train avantGaucheLadaXRAYXRAY => --LadaXRAYXRAY01/2016 => Train avantGaucheRenaultLOGANLOGAN05/2013 => 08/2015Train avantGaucheRenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY08/2016 => 04/2015Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2012 => Train avantGaucheRenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --