Référence DK55.048
Ce kit contient les articles suivants
- IBK55.008
- OBK55.006
- OJK55.004
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 29 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre rotule côté roue | 72 mm |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Version | 8 balls |
| Longueur 1 | 925 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,18 kg |