DK55.052 - SNR
Kits de transmission
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.016
- OJK55.015
- IBK55.018
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant droit |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Diamètre face d'appui roulement | 49 mm |
| Diamètre rotule côté roue | 76 mm |
| Version | 8 balls |
| Longueur 1 | 931 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 8,317 kg |
OE Equivalents
Renault, Dacia391000262RRenault, Dacia391008239RAutomotive Compatibility
DaciaLOGANLOGAN04/2015 => 08/2015Train avantDroitDaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016Train avant-DaciaLOGAN IILOGAN II04/2015 => 12/2016Train avantDroitDaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016Train avant-DaciaSANDEROSANDERO II04/2015 => 11/2016Train avantDroitRenaultClioCLIO III04/2015 => 09/2016Train avant-RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => 09/2016Train avant-RenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => -DroitRenaultCLIO IVCLIO IV04/2015 => Train avantDroitRenaultClioClio04/2015 => --RenaultLoganLogan04/2015 => 08/2015Train avantDroit