Référence DK55.061
Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.008
- OBK55.009
- IBK55.014
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | | Position d'assemblage | Avant gauche |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 25 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 34 |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 53 mm |
| Longueur 1 | 652 mm |
| Filetage | M20x1 |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 6,385 kg |
OE Equivalents
Renault391016076RRenault391019932RRenault8200966862Automotive Compatibility
RenaultFLUENCEFLUENCE 110/2009 => 08/2015Train avantGaucheRenaultFLUENCEFLUENCE 210/2009 => 08/2015Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE => --RenaultMEGANEMEGANE02/2010 => 11/2010Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE III => --RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016Train avantGaucheRenaultMEGANEMEGANE IV05/2015 => 06/2016Train avant-RenaultSCENICSCENIC => --RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avant-RenaultSCENICSCENIC III03/2009 => 08/2016Train avantGauche