Ce kit contient les articles suivants
- OJK55.029
- OBK55.011
- IBK55.013
Documentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Nombre de pôles codeur (poids-lourds/roue/transmission) | 44 |
| Poids | 8,231 kg |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 30 |
| Diamètre rotule côté roue | 925 mm |
| Version | 6 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 575 mm |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 23 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| Longueur 1 | 866 mm |
| Diamètre rotule côté BV | 82 mm |
| Filetage | M20x1,5 |
| Avec bague | 1 |
| Pièce neuve | Oui |