Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Ce kit contient les articles suivants
IBK55.014 OBK55.009 OJK55.008
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information CARACTÉRISTIQUES Position d'assemblage Avant droit Filetage M20x1,5 nombre de cannelures extérieures côté roue 25 Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse 26 nombre de cannelures intérieures côté roue 33 Diamètre rotule côté roue 84 mm Version 8 balls Diamètre face d'appui roulement 53 mm Longueur 1 931 mm Poids 9,186 kg Pièce neuve Oui
OE Equivalents Renault 391006777R Renault 8200725502 Renault 8201353438 Automotive Compatibility Renault GRAND GRAND 03/2009 => 08/2012 Train avant Droit Renault Megane MEGANE III => 08/2012 - Droit Renault Megane MEGANE III => - - Renault Megane MEGANE III 09/2008 => 08/2012 Train avant Droit Renault Megane MEGANE IV 05/2015 => 01/2012 Train avant Droit Renault Megane Megane => 08/2012 - - Renault Megane Megane 02/2010 => 08/2012 Train avant Droit Renault Scenic SCENIC III => 08/2012 Train avant Droit Renault Scenic SCENIC III => - - Renault Scenic Scenic => - -