Référence DK55.103
Ce kit contient les articles suivants
- OBK55.009
- OJK55.028
- IBK55.018
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Position d'assemblage | Avant droit |
| Filetage | M22x1 |
| Nombre de cannelures extérieures côté boîte de vitesse | 26 |
| nombre de cannelures extérieures côté roue | 27 |
| nombre de cannelures intérieures côté roue | 33 |
| Diamètre rotule côté roue | 84 mm |
| Version | 8 balls |
| Diamètre face d'appui roulement | 57 mm |
| Longueur 1 | 940 mm |
| Pièce neuve | Oui |
| Poids | 9,71 kg |